Publique sus productos
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL

    Traducido por Google,

    Cubierta dividida opcional para el accesorio angular horizontal de 45° FRH456X4YL. La función Snap-on permite instalar y quitar la cubierta sin necesidad de herramientas. Crea una abertura redondeada de 3/4 (19 mm) para facilitar el acceso para agregar o quitar cables.

        Especificaciones
        • Specifications
          Color - Yellow
          Overall Length (In.) - 11
          Overall Length (mm) - 279.4
          Overall Width (In.) - 9.39
          Overall Width (mm) - 238.6
          Material - ABS
          Couplers Required —
          Fitting Type - Horizontal 45° Cover
          Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Especificaciones técnicas
        • Referenciafiberrunner-horizontal-45-cover-FRH45SC6YL
        • Familia de productoElectrical
        • Grupo de productosCable Trays and Horizontal Racks
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2011-02-07
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Material principalABS
        • Diseñado enEstados Unidos
        • Fabricado enEstados Unidos
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
        • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
        • Descripción Uniclass 2015Cable trays
        • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
        • Número OmniClass23-37 11 13
        • Título OmniClass Communication Cable Trays
        • CSI UniFormat II CódigoD50
        • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL