Publique sus productos
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH454X4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal 45° - FRH454X4YL

Traducido por Google,

Se conecta a canales y/o accesorios de 4x4 para crear un giro horizontal de 45° desde un tramo horizontal recto. Acepta la cubierta dividida opcional FRH45SC4YL.

Especificaciones
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 9.8
    Overall Length (mm) - 248.9
    Overall Width (In.) - 7.86
    Overall Width (mm) - 199.7
    Overall Height (In.) - 4.2
    Overall Height (mm) - 107.3
    Bend Radius (In.) - NA
    Bend Radius (mm) - NA
    UL Listed - Yes
    Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Especificaciones técnicas
  • Referenciafiberrunner-horizontal-45-FRH454X4YL
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de productosCable Trays and Horizontal Racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Descripción Uniclass 2015Cable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
  • Número OmniClass23-37 11 13
  • Título OmniClass Communication Cable Trays
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL