Publique sus productos
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH456X4YL
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH456X4YL
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH456X4YL
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH456X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal 45° - FRH456X4YL

    Traducido por Google,

    Se conecta a canales y/o accesorios de 6x4 para crear un giro horizontal de 45° desde un tramo horizontal recto. Acepta la cubierta dividida opcional FRH45SC6YL.

    Especificaciones
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 9.41
      Overall Width (mm) - 238.1
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      Material - ABS
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC6X4YL
      Fitting Type - Horizontal 45°
      Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafiberrunner-horizontal-45-FRH456X4YL
    • Familia de productoElectrical
    • Grupo de productosCable Trays and Horizontal Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniClass Communication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL