Publique sus productos
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA4X4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA4X4YL

Traducido por Google,

Se conecta a un canal y/o accesorio de 4x4 para crear un giro horizontal de 90° desde un tramo horizontal recto. Acepta la cubierta dividida opcional FRRASC4YL.

    Especificaciones
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 9.2
      Overall Width (In.) - 9.2
      Overall Width (mm) - 234
      Overall Height (In.) - 4.2
      Overall Height (mm) - 17.3
      Bend Radius (In.) - NA
      Bend Radius (mm) - NA
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafiberrunner-horizontal-right-angle-FRRA4X4YL
    • Familia de productoElectrical
    • Grupo de productosCable Trays and Horizontal Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniClass Communication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL