Publique sus productos
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT12X4W4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal Tee - FRT12X4W4YL

Traducido por Google,

Se conecta a canal y/o accesorios de 12x4 para crear una rama horizontal de 90° con una salida de 4x4 desde un tramo horizontal recto. Acepta la cubierta dividida opcional FRTSC12W4YL.

Especificaciones
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 17.61
    Overall Width (mm) - 447.3
    Overall Height (In.) - 4.22
    Overall Height (mm) - 107.3
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (1 pc.) FRBC4X4YL
    Cover Part Number - FRTSC12W4YL
    Fitting Type - Horizontal Tee
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Especificaciones técnicas
  • Referenciafiberrunner-horizontal-tee-FRT12X4W4YL
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de productosCable Trays and Horizontal Racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Descripción Uniclass 2015Cable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
  • Número OmniClass23-37 11 13
  • Título OmniClass Communication Cable Trays
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL