Publique sus productos
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL

    Traducido por Google,

    Se conecta a canales y/o accesorios de 4x4 para crear una rama horizontal de 90° a partir de tramos horizontales rectos. Acepta la cubierta dividida opcional FRTSC4YL.

    Especificaciones
    • Specifications
      Product Type - Horizontal Tee
      Material - ABS
      System Dimensions - 4x4
      Color - Yellow
      Fitting Material - ABS
      Channel Material - Rigid PVC
      Overall Length (In.) - NA
      Overall Length (mm) - 234.2
      Overall Width (In.) - 9.22
      Overall Width (mm) - 234.2
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      Bend Radius (In.) - NA
      Bend Radius (mm) - NA
      Standards Met - NA
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - 3 pcs. (FRBC4X4BL)
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1
      Sub Brand - FiberRunner

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafiberrunner-horizontal-tee-FRT4X4YL
    • Familia de productoElectrical
    • Grupo de productosCable Trays and Horizontal Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniClass Communication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL