Publique sus productos
FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL
FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL
FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL
FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL
    Panduit

    FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL

    Traducido por Google,

    La unión de desbordamiento de enrutamiento de fibra se ensambla en el canal FiberRunner® de 4x4, 6x4, 12x4 o 24x4 y se derrama sobre el costado en una salida vertical de 2x2. Requiere un acoplador para conectar el FiberRunner® 2x2 y los accesorios a la salida vertical. Se monta directamente en la instalación existente sin necesidad de modificaciones. El hardware de montaje se proporciona para una fijación segura. Es de color amarillo y está fabricado en plástico ABS.

      Especificaciones
      • Specifications
        System Dimensions - 24x4, 12x4, 6x4 and 4x4
        Material - ABS
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 8.78
        Overall Length (mm) - 223
        Overall Width (In.) - 4.9
        Overall Width (mm) - 124.5
        Overall Height (In.) - 5.51
        Overall Height (mm) - 142.6
        Standards Met - UL Listed to 2024A
        Cover Part Number - FRSPJC24YL for 4x4 Channel FRSPJC26YL for 6x4 Channel FRSPJC212YL for 12x4 Channel
        Couplers Required - (1 pc.) FBC2X2YL
        Fitting Type - Spill-Over
        Application - Racks or in approved under floor applications
        Part Features - It is suited for data center applications where cable is routed from distribution areas to equipment cabinets or racks
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Especificaciones técnicas
      • Referenciafiberrunner-spillover-junction-FRSPJ2X2YL
      • Familia de productoElectrical
      • Grupo de productosCable Trays and Horizontal Racks
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2011-02-07
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalABS
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
      • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
      • Descripción Uniclass 2015Cable trays
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
      • Número OmniClass23-37 11 13
      • Título OmniClass Communication Cable Trays
      • CSI UniFormat II CódigoD50
      • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL