Publique sus productos
Horizontal Cable Managers, Front and Rear 1 RU and 2 RU, Front Only 1 RU, Front Only 2 RU
Panduit

Horizontal Cable Managers, Front and Rear 1 RU and 2 RU, Front Only 1 RU, Front Only 2 RU

Traducido por Google,
Administradores de cables horizontales PatchLink
  • La identificación del espacio en rack permite una ubicación rápida y fácil de los elementos de montaje en rack
  • El rack de 3" está listado por UL para 1,000 lbs. capacidad de carga
  • El rack de 6" está listado por UL para 1,500 lbs. de capacidad de carga
  • Espaciamiento de orificios de montaje universal de doble cara #12-24 EIA
  • 24 tornillos de montaje #12-24 incluidos
  • Se puede usar con todos los productos de panel de interconexión y administración de cables de Panduit, además de cualquier componente de 19" estándar de la industria
  • Se incluyen arandelas perforadoras de pintura para unir eléctricamente el bastidor para simplificar la conexión a tierra. Para conocer la solución de puesta a tierra completa, consulte los kits StructuredGround™ para bastidores
  • Rack de 6", R2P6S es compatible únicamente con los productos PatchRunner™ y PatchRunner™ de alta capacidad
Especificaciones técnicas
  • Referenciapanduit-006
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación