Publique sus productos
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
    Panduit

    PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12

    Traducido por Google,

    El administrador de cables vertical Panduit® Patchrunner® combina la capacidad de alta densidad y la versatilidad, liberando valioso espacio en el piso, reduciendo los costos generales y estableciendo el estándar para toda la industria de administración de cables. Doble cara, acero, 45RU, negro, 1 pieza + 4 bobinas flojas PRSP7.

    Especificaciones
    • Specifications
      Product Type - Dual Sided Manager
      Body Material - Steel
      Orientation - Vertical
      Finger Material - ABS
      Overall Width (In.) - 12
      Overall Width (mm) - 305
      Overall Height (In.) - 83.9
      Overall Height (mm) - 2131
      Number of Rack Units - 45
      Overall Depth (In.) - 16.4
      Overall Depth (mm) - 417
      Maximum Operating Temperature (°C) - NA
      Maximum Operating Temperature (°F) - NA
      Minimum Operating Temperature (°C) - NA
      Minimum Operating Temperature (°F) - NA
      Sub Brand - PatchRunner
      Color - Black
      Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
      Number of Rack Spaces - 45
      Material - Steel
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPatchrunner-Dual-Sided-Manager-PRV12
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Descripción Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Distribution
    • Número OmniClass23-19 15 00
    • Título OmniClass Communication Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL