El administrador de cables vertical Panduit® Patchrunner® 2 combina capacidad de alta densidad y versatilidad, liberando valioso espacio en el piso. El administrador completamente preensamblado reduce los costos generales y establece el estándar para toda la industria de administración de cables. Doble cara, acero, 45RU, blanco, 1 pieza, incluye dos puertas de metal de largo completo con bisagras dobles que se empujan para cerrar.
El administrador de cables vertical constará de una columna vertebral de metal con dedos de administración de cables que se alinean con el espacio del rack EIA. Los dedos se moldearán en plástico y proporcionarán un control integral del radio de curvatura en toda su longitud. La red troncal tendrá orificios pasantes para el cableado de adelante hacia atrás, con la opción de obturar con un enchufe.
El gerente deberá aceptar una puerta de metal, con bisagras, de empujar para cerrar, que pueda abrirse hacia la derecha o hacia la izquierda. Los soportes de la puerta se integrarán en el administrador sin necesidad de ensamblaje. El gerente deberá aceptar carretes de plástico para el manejo de holguras que se puedan reposicionar según sea necesario.
El panel vertical deberá poder manejar todo el cable en el rack sin la ayuda de los administradores de cables horizontales.