Publique sus productos
Chamberlin Door

Chamberlin Door

Traducido por Google,

Nuestra puerta Chamberlin está diseñada con un enfoque en la eficiencia energética y la sostenibilidad. Con el mismo perfil de marco probado que nuestra puerta de aluminio Signature Series, reconocida a nivel nacional, pero mejorada con un aislamiento de espuma avanzado, la Chamberlin ofrece una eficiencia térmica excepcional. Destaca con una de las mejores calificaciones entre las puertas corredizas de aluminio de doble panel.

Este nivel de rendimiento permite que la puerta Chamberlin cumpla e incluso supere los estándares de eficiencia energética de construcción establecidos por el Título 24 de California. Esto la convierte en una opción ideal para los propietarios que buscan mejorar el ahorro de energía y, al mismo tiempo, cumplir con las estrictas regulaciones de construcción.

Especificaciones
  • Max System Width | Unlimited

    Max System Height | 10 ft

    Max Panel Width | 40 in

    Swing Door One End | Yes

    Swing Door Both (Butterfly) | Yes

    U-Factor | 0.29

    Wood U-Factor | 0.27

    SHGC | 0.17 - 0.18

    Florida Building Code Approval | FL42298.1


Especificaciones técnicas
  • Referenciachamberlin-door
  • Familia de productoFolding Doors
  • Grupo de productosAluminum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas plegables
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFolding Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica