La Colección Coastal aporta una resistencia refinada a los hogares modernos: dos sistemas diseñados específicamente para la elegancia costera cotidiana y una protección integral contra tormentas. La Coastal Vista (DP-50) incorpora vidrio laminado contra impactos, un riel inferior sin costuras y un sistema de deslizamiento, pivote y apilamiento, que permite que la separación entre el interior y el exterior se disuelva sin esfuerzo. La Coastal Storm (DP-70) va más allá: un marco de aluminio reforzado, un mecanismo de cierre de seis puntos y la aprobación de Miami-Dade. La certificación de Zona de Huracanes de Alta Velocidad (HVHZ) de la colección garantiza una protección total ante el mal tiempo.
Con cualquiera de los dos modelos, disfrutará de vistas panorámicas, una ventilación abundante y una circulación fluida a través de paredes abiertas. La atención a los detalles los distingue: Vista cuenta con un sistema de enclavamiento machihembrado para un sellado hermético; Storm añade refuerzo estructural y acristalamiento resistente a escombros para resistir el viento, la lluvia y los impactos de objetos voladores. Configurable en orientación a la derecha, a la izquierda o en mariposa, y disponible en una paleta de colores arquitectónicos, la Colección Coastal se adapta a su visión de diseño. Desde las tranquilas tardes junto al mar hasta la temporada alta de tormentas, no es solo una puerta, es su declaración de que la vista es innegociable y la estructura es inquebrantable.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |