Publique sus productos
Signature Aluminum Door
Signature Aluminum Door
Signature Aluminum Door
Signature Aluminum Door
Signature Aluminum Door

    Signature Aluminum Door

    Traducido por Google,

    La puerta contra tormentas Coastal está diseñada para combinar belleza con una resistencia inigualable y resistencia a los impactos, protegiendo así de las inclemencias del tiempo. Ya sean vientos huracanados, lluvias torrenciales o escombros, el marco reforzado y el mecanismo de bloqueo de siete puntos de esta puerta garantizan que su comodidad interior se mantenga intacta, sin importar la estación ni los cambios de temperatura. La puerta contra tormentas Coastal se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar una vista espectacular con cielos despejados y protección total contra tormentas.

    Como el único sistema de puerta con paneles corredizos apilables independiente con aprobación para huracanes en zonas de huracanes de alta velocidad (HVHZ), la puerta contra tormentas costera está certificada por el Código de construcción de Florida (FBC) y ofrece protección contra tormentas líder en la industria.

    Si bien está diseñada para ser duradera, le ofrecemos la libertad de personalizar su puerta con una gama de colores estándar. Disponible en tres configuraciones principales: derecha, izquierda o mariposa (puertas en ambos extremos), la puerta Coastal Storm Door ofrece funcionalidad y elegancia.

    Especificaciones
    • Max System WidthUnlimited
      Max System Height10 ft
      Max Panel Width40 in
      Swing Door One EndYes
      Swing Door Both (Butterfly)Yes
      U-Factor0.34 - 0.39
      SHGC0.17 -0.18
      Florida Building Code ApprovalFL42251.1
      Certified TemperedKCI-IG-1256-1
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasignature-door
    • Familia de productoFolding Doors
    • Grupo de productosAluminum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas plegables
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFolding Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica