Publique sus productos
Chamberlin XL Door
Chamberlin XL Door

    Chamberlin XL Door

    Traducido por Google,

    Chamberlin XL: Eficiencia térmica superior para condiciones extremas. Con un marco de nuevo diseño con paneles superpuestos, el Chamberlin XL ofrece una eficiencia térmica excepcional, alcanzando una de las calificaciones más altas de cualquier sistema de pared corrediza de vidrio. Al incorporar vidrio de triple panel, el Chamberlin XL supera el rendimiento estándar, superando los estándares de eficiencia energética requeridos para las condiciones climáticas más adversas.

    Monitoreamos constantemente la evolución de las regulaciones estatales para garantizar que la Chamberlin XL cumpla o supere los estándares de eficiencia energética en los 50 estados. Ya sea que se enfrente a temperaturas extremas de calor o frío, esta puerta está diseñada para brindar protección y eficiencia superiores.

    Especificaciones
    • Max System Width | Unlimited

      Max System Height | 10 ft

      Max Panel Width | 40 in

      Swing Door One End | Yes

      Swing Door Both (Butterfly) | Yes

      U-Factor | 0.25-0.31

      SHGC | 0.16-0.17

      Florida Building Code Approval | FL42297.1


    Especificaciones técnicas
    • Referenciachamberlin-xl-door
    • Familia de productoFolding Doors
    • Grupo de productosAluminum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas plegables
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFolding Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica