Publique sus productos
Inrunbench
Paragon

Inrunbench

Traducido por Google,

Bancos con estanterías de una cara INTUITIVE IC

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaInrunbench
  • Familia de productoClassroom furniture
  • Grupo de productosBenches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)49.32
  • Ancho (mm)88.23
  • Profundidad (mm)53.03
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
  • Número OmniClass23-21 27 17
  • Título OmniClass Child Benches