Publique sus productos
Inrun-Rec-Double
Paragon

Inrun-Rec-Double

3.3 de 5 estrellas3.3(17 reseñas)
Traducido por Google,

Bancos con estantería doble cara INTUITIVE IC

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaInrunrecdouble
  • Familia de productoClassroom furniture
  • Grupo de productosBenches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)63.2
  • Ancho (mm)930.67
  • Profundidad (mm)523.97
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
  • Descripción Uniclass 2015Benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
  • Número OmniClass23-21 27 17
  • Título OmniClass Child Benches