Publique sus productos
Horizontal Split Case HVAC Pumps, 1800 RPM, 1200 RPM

Horizontal Split Case HVAC Pumps, 1800 RPM, 1200 RPM

4.0 de 5 estrellas4.0(12 reseñas)
Traducido por Google,
Las bombas horizontales de carcasa dividida EnviroFlo ofrecen un diseño de alta eficiencia que minimiza el consumo de energía para un sistema HVAC más ecológico y sostenible. Y son fáciles de mantener sin perturbar las conexiones de las tuberías. Simplemente levante la tapa de la bomba HSC y tendrá una vista clara de todo el elemento giratorio, lo que facilita el mantenimiento de los componentes internos.

Los ingenieros de Patterson han acortado la distancia entre los cojinetes internos y externos de estas bombas para reducir el efecto de voladizo en el eje de la bomba y reducir la desviación en las caras del sello. Esto da como resultado intervalos de servicio prolongados para el sello y el anillo de la caja. Las bombas también se entregan con sellos mecánicos estándar de carburo de silicio o carburo de tungsteno, opcional.

Los cojinetes de bolas reengrasables estándar se colocan en carcasas de cojinetes de fundición integral. La construcción con accesorios de bronce, con manguitos de eje de bronce reemplazables, también es estándar; están disponibles un eje y un manguito de acero inoxidable opcionales. Un impulsor de bronce fundido con precisión y balanceado dinámicamente minimiza la vibración y maximiza la vida útil del rodamiento.

Los cuerpos de las bombas EnviroFlo HSC están hechos de hierro fundido Clase 30 con un eje de acero al carbono (el acero inoxidable es opcional). Diseñadas para brindar flujos eficientes de energía a 6,000 gpm con cabezas a 160 pies tdh, estas bombas ofrecen una presión de trabajo estándar de 175 psi; 250 psi opcional está disponible en modelos selectos. Los grifos de calibre en las conexiones de succión y descarga brindan una flexibilidad de monitoreo completa.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapatterson-hsc-01
  • Familia de productoMotor Pumps
  • Grupo de productosHSC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-04-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica