Publique sus productos
Suction Diffusers Provide Maximum Flow Efficiency At The Suction Side Of The Pump, 2x2

Suction Diffusers Provide Maximum Flow Efficiency At The Suction Side Of The Pump, 2x2

3.3 de 5 estrellas3.3(12 reseñas)
Traducido por Google,
Beneficios
  • Establezca el régimen de flujo correcto para condiciones eficientes de succión de la bomba
  • Simplifique el diseño del sistema al combinar las funciones de la tubería de entrada de succión, el codo de radio largo, el filtro en Y y el filtro de arranque
  • Baja caída de presión: gracias a la brida de entrada diseñada para permitir que una válvula de mariposa se abra completamente en el cuerpo del difusor de succión
  • El cuerpo está diseñado para usar pernos, no se requieren espárragos roscados
  • El colador permanente de acero inoxidable corrugado proporciona una superficie máxima
Características
  • Disponible en tamaños completos y reducidos, 2 pulg. - 12 pulg.
  • Estándar con enchufe magnético
  • Filtro de puesta en marcha de latón de malla fina
  • pie de apoyo
  • Clasificado a 175 psi, 250° F
Especificaciones técnicas
  • Referenciapatterson-suction-diffusers-01
  • Familia de productoValves for Liquid Services
  • Grupo de productosSuction Diffusers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-04-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica