Publique sus productos
Pedigo Products P-10-A Step Stool with Handrail

Pedigo Products P-10-A Step Stool with Handrail

Traducido por Google,

Pedigo Products P-10-A Taburete con pasamanos.

• Acabado de pintura en polvo casi cromado

• Fuerte, completamente de acero soldado

• Patas construidas con acero tubular calibre 16 de 1" de diámetro exterior

• Pasamanos construido de acero tubular de 1" OD

• Resistente a las puntas, robusto y fácil de mantener

• Superficie superior de caucho negro corrugado

• Puntas de piso de goma

• Todos los reposapiés construidos según las especificaciones de Steril-Gard

• Tres años de garantía

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Size: 12″D x 16″W x 8¼”H
    38½”H with handrail
    300 lbs. weight capacity

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPedigo-Products-P-10-A-Step-Stool-with-Handrail
  • Familia de productoMedical Equipment
  • Grupo de productosFootstool
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8
  • Ancho (pulgadas)16
  • Profundidad (pulgadas)12
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Nombre UNSPSCStep stool
  • Código UNSPSC30191505
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-25 59 11 17 15
  • Título OmniClass Surgical Step Stools