Publique sus productos
Pedigo Products P-171-C Stretcher Transport w/ 2 Diagonal Swivel-Brake Locks
Pedigo Products P-171-C Stretcher Transport w/ 2 Diagonal Swivel-Brake Locks

    Pedigo Products P-171-C Stretcher Transport w/ 2 Diagonal Swivel-Brake Locks

    4.4 de 5 estrellas4.4(20 reseñas)
    Traducido por Google,

    Pedigo Products P-171-C Transporte de camilla con 2 trabas de freno de giro diagonal.

    La camilla de transporte general de la serie P-170 proporciona un transporte económico de pacientes
    solución. Esta serie de camillas no hidráulicas cuenta con un tubular de calibre grueso de 1 ³/8” de diámetro exterior.
    marco, tope de caucho continuo, rodamiento de bolas doble de larga duración, ruedas giratorias de 8” para un funcionamiento silencioso
    movimiento y cómodos asideros en cada esquina. Sin látex.

    350 libras capacidad de peso

    Diseñado como una camilla de transporte rentable

    Marco tubular de calibre pesado, 1 3/8" OD

    Altura superior de la camilla fija

    Parachoques perimetral completo

    Prácticos asideros en cada esquina.

    Poliuretano de larga duración, cojinete de bolas doble, ruedas giratorias de 8" para un movimiento silencioso

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Overall Length 78"

      350 lbs. weight capacity

      Designed as a cost efficient transport stretcher

      Heavy-gauge, 1 3/8˝ O.D. tubular frame

      Fixed litter top height

      Full perimeter bumper

      Convenient hand holds on each corner

      Long-life polyurethane, double ball bearing, 8" swivel casters for quiet movement

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPedigo-Products-P-171-C-Stretcher-Transport-2-Diagonal-Swivel-Brake-Locks
    • Familia de productoMedical Equipment
    • Grupo de productosStretcher
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)33.25
    • Ancho (pulgadas)28
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPatient Care Equipment
    • Número OmniClass23-25 49 11 21
    • Título OmniClass Patient Stretchers