Publique sus productos
ACC-MSF-W Rear Metal Shelf for SR560-FLIP Mobile Cart with Rotational Interface

ACC-MSF-W Rear Metal Shelf for SR560-FLIP Mobile Cart with Rotational Interface

Traducido por Google,

El estante trasero de metal Peerless-AV® está diseñado para acoplarse al carrito móvil SR560-FLIP con interfaz giratoria. El estante proporciona una superficie segura y elegante para computadoras portátiles y diversos equipos y accesorios audiovisuales para compartir contenido fácilmente en el Samsung Flip (WM55H) montado.

Características

  • Ajuste de altura sin herramientas
  • Se fija a la parte trasera del carrito, lo que permite que el Samsung Flip montado gire de vertical a horizontal sin interferencias.
  • Resistente a rayones, acabado con pintura en polvo blanca brillante.
  • Ajuste de altura vertical
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 10lb (4.5kg)
    • Color; White
    • Finish; Gloss Powder Coat
    • Security Features; None
    • Product Dimensions; 16.00" x 3.43" x 14.50" (406 x 87 x 368mm)
    • Product Weight; 11.8lb (5.4kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.1lb (6.4kg)
    • Ship Dimensions; 18.50" x 24.40" x 4.40" (470 x 620 x 112mm)
    • UPC Code; 735029328599
    • Package Contents; Metal Shelf & Attachment Hardware

    Variant ID: 29193671671923

    Variant SKU: ACC-MSF-W

    Type: Racks and Shelves

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacc-msf-w
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica