Publique sus productos
ACC-VCS SmartMount® Video Conferencing Camera Shelf for Peerless-AV® Carts or Stands

ACC-VCS SmartMount® Video Conferencing Camera Shelf for Peerless-AV® Carts or Stands

Traducido por Google,

El estante para cámara de videoconferencia SmartMount® está diseñado para acoplarse a los carros para pantallas planas SmartMount SR o a los soportes para pantallas planas SS. El estante proporciona una plataforma de altura ajustable para convertir un carro o soporte estándar en una plataforma de videoconferencia móvil.

Características

  • Adaptador de pantalla no incluido
  • Ajuste de altura vertical
  • Se conecta directamente al soporte adaptador de los carros SmartMount SR y los soportes SS
  • Acabado con pintura en polvo negra texturizada resistente a rayones
  • Construcción de acero laminado en frío de gran calibre
  • Admite cámaras de videoconferencia desde la más pequeña hasta la más grande
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 5lb (2.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 12.18 X 22.77-29.23 X 6.09" (309 X 578-742 X 155mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.9lb (3.86kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 3.5 x 31.5" (254.0 x 88.9 x 800.1mm)
    • UPC Code; 735029305347

    Variant ID: 29193672949875

    Variant SKU: ACC-VCS

    Type: Display Mount Accessories

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacc-vcs
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica