Publique sus productos
ACC570W Round Ceiling Plate

ACC570W Round Ceiling Plate

Traducido por Google,

La placa de techo redonda ACC570W es compatible con todos los soportes para proyectores Peerless-AV® y muchos soportes para TV Peerless-AV (consulte la advertencia de carga máxima) con conexiones de 1-1/2" 11.5NPT.

Características

  • La unidad tiene un accesorio NPT de 1 1/2" 11,5 para la fijación de la columna de extensión.
  • Cuenta con orificio de acceso para gestión de cables.
  • Se monta sobre vigas de madera o techos estructurales.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; .85 X 8.00 X 8.00" (22 x 203 x 203mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.7lb (1Kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029219538

    Variant ID: 34322271371395

    Variant SKU: ACC570W

    Type: Ceiling Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacc570w
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica