Publique sus productos
ACC912 Lightweight Cathedral Adaptor

ACC912 Lightweight Cathedral Adaptor

Traducido por Google,

La placa de techo ligera tipo catedral permite montar un proyector en un techo inclinado. Se puede utilizar con o sin columna de extensión y ofrece un ajuste de 120°. Está diseñada específicamente para proyectores y ofrece una solución segura y de perfil bajo para complementar proyectores elegantes y livianos.

Características

  • Compacto, ligero y fácil de instalar.
  • 120° (±60°) de ajuste
  • Se monta en techos abovedados o de catedral.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 75lb (34kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.9lb (.87kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 8" (101.6 x 101.6 x 203.2mm)
    • UPC Code; 735029220756

    Variant ID: 34322270421123

    Variant SKU: ACC912

    Type: Ceiling Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacc912
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica