Publique sus productos
CMJ300 Unistrut and Structural Ceiling Plate 4" x 4" Ceiling Plate

CMJ300 Unistrut and Structural Ceiling Plate 4" x 4" Ceiling Plate

Traducido por Google,

Las placas de techo estructurales y Unistrut® de Peerless-AV se fijan a unistrut estándar de 1 5/8" x 1 5/8" o a una superficie estructural sólida.

Características

  • Accesorios Unistrut y herrajes de fijación no incluidos
  • La unidad tiene un conector NPT de 1-1/2"-11,5 para la fijación de la columna de extensión.
  • Se fija directamente al Unistrut estándar (1-5/8" x 1-5/8") o al techo estructural sólido
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (.91kg)
    • Ship Dimensions; 9.50 x 1.13 x 10.38" (241.3 x 28.7 x 263.7mm)
    • UPC Code; 735025205405

    Variant ID: 34322267439235

    Variant SKU: CMJ300

    Type: Ceiling Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciacmj300
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica