Publique sus productos
CMJ455 Lightweight Suspended Ceiling Kit

CMJ455 Lightweight Suspended Ceiling Kit

Traducido por Google,

La placa de techo suspendido liviana para montajes de proyector consta de una bandeja de relleno de 8" (23 mm) x 24" (61 mm) y una bandeja de techo de 15,75" (4 mm) x 24" (61 mm) suspendida por cuatro cables de amarre desde el techo real de arriba.

CMJ455 no incluye soportes de suspensión; ACC455 se vende por separado.

Características

  • La unidad tiene un conector npt de 1-1,5"-11,5 para la fijación de la columna de extensión.
  • No incluye soportes para colgar.
  • Incluye soportes de alambre de amarre, tubo de montaje empotrado y ofrece dos paneles perforados para cajas de salida.
  • El diseño de dos piezas ofrece cinco puntos diferentes para la fijación del soporte.
  • Reemplaza una placa de techo de 2' x 2' o se monta sobre una placa de techo existente de 2' x 2' o 2' x 4' en el techo estructural con cables de amarre.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 24 X 24" (609 X 609mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.6lb (7kg)
    • Ship Dimensions; 24.5 x 2.25 x 24.5" (622.3 x 57.2 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029200758

    Variant ID: 34322266521731

    Variant SKU: CMJ455

    Type: Ceiling Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciacmj455
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCeiling Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica