Publique sus productos
CMJ480 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 20" Centers

CMJ480 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 20" Centers

Traducido por Google,

Ideal para montajes de techo de paneles planos o montajes de proyectores, el soporte de placa de techo CMJ470 se puede fijar a un techo terminado (vigas de madera) o vigas de madera utilizando los cuatro tornillos para madera con cabeza de arandela incluidos, o a un techo estructural (hormigón) utilizando el kit de accesorios de anclaje para hormigón ACC244 (se vende por separado). Diseñado teniendo en cuenta la estética, todo el hardware de montaje está cuidadosamente cubierto, lo que crea una apariencia terminada para cualquier aplicación.

Características

  • Accesorio de 1-1/2"-11,5 npt para fijación de columna de extensión
  • Se monta sobre vigas de madera o techos de hormigón estructural (requiere anclaje de hormigón ACC244, que se vende por separado)
  • Para centros de vigas de madera de 20"
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 20 x 3.5 x 1.38" (508 x 88.9 x 35mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.8lb (2Kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 1.5 x 23" (241.3 x 38.1 x 584.2mm)
    • UPC Code; 735029197003

    Variant ID: 34322266456195

    Variant SKU: CMJ480

    Type: Ceiling Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciacmj480
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica