Publique sus productos
DS-LEDUPS Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Unilumin UpanelS Series Direct View LED Displays

DS-LEDUPS Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Unilumin UpanelS Series Direct View LED Displays

Traducido por Google,

El sistema de montaje plano SEAMLESS Kitted Series de Peerless-AV está diseñado exclusivamente para las pantallas LED de visualización directa de la serie UpanelS de Unilumin y ofrece diseños delgados, que ahorran espacio y son estéticamente atractivos para múltiples configuraciones. Con administración de cables integrada, herrajes fáciles de colgar y un marco de aluminio liviano, los integradores pueden construir de manera rápida y sencilla la pared de video perfecta.

Peerless-AV® ahora ofrece el sistema de montaje universal dvLED SEAMLESS Kitted Series para pantallas con enganche.

Características

  • El marco de aluminio liviano es fácil de instalar y minimiza la carga de la pared.
  • Las ubicaciones predeterminadas de los rieles adaptadores aceleran el ensamblaje y minimizan los errores, lo que permite un ensamblaje rápido.
  • El diseño modular ofrece configuraciones ilimitadas de visualización de videowall
  • Las tolerancias estrictas y los espaciadores de placa de pared garantizan que los gabinetes estén colocados correctamente
  • Supere las irregularidades de instalación para garantizar que los píxeles dvLED estén alineados con la función de ajuste de altura
  • Todo el soporte crea una superficie plana, independientemente de las imperfecciones de la pared con la función de ajuste de profundidad
Especificaciones
  • Product Specs

    • DS-LEDUPS-3X3 Product Dimensions; 72.05" x 40.13" x 2.13" x 2.88 (1830 x 1019 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-4X4 Product Dimensions; 96.06" x 53.59" x 2.13" x 2.88" (2440 x 1361 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-5X5 Product Dimensions; 120.08" x 67.09" x 2.13" x 2.88" (3050 x 1704 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-6X6 Product Dimensions; 144.09" x 80.59" x 2.13" x 2.88" (3660 x 2047 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-3X3 Product Weight; 51lb (23.2kg)
    • DS-LEDUPS-4X4 Product Weight; 73lb (33.2kg)
    • DS-LEDUPS-5X5 Product Weight; 97lb (44.1kg)
    • DS-LEDUPS-6X6 Product Weight; 126lb (57.3kg)
    • DS-LEDUPS-3X3 Load Capacity; 149lb (67.5kg)
    • DS-LEDUPS-4X4 Load Capacity; 264lb (120kg)
    • DS-LEDUPS-5X5 Load Capacity; 413lb (187.5kg)
    • DS-LEDUPS-6X6 Load Capacity; 594lb (270kg)
    • DS-LEDUPS-3X3 Distance from Wall;
    • DS-LEDUPS-4X4 Distance from Wall;
    • DS-LEDUPS-5X5 Distance from Wall;
    • DS-LEDUPS-6X6 Distance from Wall;
    • Color; Black & Silver
    • Finish; Powder Coat & Clear Anodized Finish

    Package Specs

    • DS-LEDUPS-3X3 Package Size; 116.5" x 29.0" x 8.0" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDUPS-4X4 Package Size; 66.5" x 29.0" x 8.0" (1,689 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDUPS-5X5 Package Ship Size; 116.5" x 29.0" x 8.0" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDUPS-6X6 Package Ship Size; 116.5" x 29.0" x 11.0" (2,959 x 737 x 279mm)
    • DS-LEDUPS-3X3 Shipping Weight; 166lb (75.4kg)
    • DS-LEDUPS-4X4 Shipping Weight;137lb (62.3kg)
    • DS-LEDUPS-5X5 Shipping Weight; 213lb (96.8kg)
    • DS-LEDUPS-6X6 Shipping Weight; 250lb (113.6kg)
    • DS-LEDUPS-3X3 UPC Code; 735029337140
    • DS-LEDUPS-4X4 UPC Code; 735029337157
    • DS-LEDUPS-5X5 UPC Code; 735029337164
    • DS-LEDUPS-6X6 UPC Code; 735029337171
    • Package Contents; Wall Plate, Mounting Bracket, Spacer & Hardware

    Variant ID: 33193972498563, 33193972531331, 33193972564099, 33193972596867

    Variant SKU: DS-LEDUPS-3X3, DS-LEDUPS-4X4, DS-LEDUPS-5X5, DS-LEDUPS-6X6

    Type: dvLED

Especificaciones técnicas
  • Referenciads-ledups
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de productosdvLED Video Wall Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText