Publique sus productos
ModularSeries PJF2 Projector Mount Ceiling Kit

ModularSeries PJF2 Projector Mount Ceiling Kit

Traducido por Google,

La serie de montaje modular Peerless-AV® incluye una cantidad pequeña y fácil de manejar de unidades de soporte, pero ofrece una gama completa de opciones que pueden satisfacer la gran mayoría de los requisitos de los usuarios finales. Los componentes universales permiten diseñar y configurar de forma rápida y sencilla la solución de montaje de proyector personalizada perfecta, ideal para cualquier aplicación. Diseñada en torno a un poste de extensión de 2" (50 mm) de diámetro, la línea es ideal para nuevos proyectos, así como para actualizar instalaciones existentes. Los kits de montaje en techo MOD-PJF2KIT100-B/150-B incluyen todos los componentes necesarios para montar un proyector desde el techo. Como parte de la serie modular Peerless-AV, se puede ampliar con accesorios modulares adicionales (se venden por separado) para adaptarse a prácticamente cualquier configuración personalizada.

Características

  • El kit incluye: Placa para techo estilo catedral de 39" (1 m) o 59" (1,5 m) negra Poste de extensión Soporte para proyector PJF2 Adaptador de soporte para proyector Universal Spider® La placa para techo estilo catedral se puede inclinar ±60° para usarla con techos abovedados o inclinados
  • Instalación de proyector configurable con caídas de 39" (1 m) o 59" (1,5 m) de altura
  • Adaptador universal Spider® diseñado para funcionar con casi todos los proyectores que pesen hasta 50 lb (22 kg)
  • El diseño de rótula proporciona ajustes sencillos de inclinación, balanceo y giro.
  • Especificaciones: Inclinación: ±15° Balanceo: ±15° Giro: 360° Todos con bloqueo positivo en cualquier grado
  • El kit incluye: placa de techo, poste de extensión negro de 59" (1,5 m), soporte para proyector PJF2, adaptador de soporte para proyector Universal Spider®
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 49lb (22kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Ceiling; 68.59" (1742mm)
    • Roll; 15
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360
    • Tilt; 15
    • Product Dimensions; 17.66x68.59x18.07" (449x1743x459mm)

    Package Specs

    • Ship Dimensions; 12 x 5 x 62.5" (304.8 x 127.0 x 1,587.5mm)
    • UPC Code; 735029331919
    • Shipping Weight; 18.2lb (8.3kg)

    Variant ID: 34322256232579

    Variant SKU: MOD-PJF2KIT100-B

    Type: Ceiling Kit

Especificaciones técnicas
  • Referenciamodular-series-pjf2-projector-mount-ceiling-kit
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de productosModular Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica