Publique sus productos
PA740 Paramount™ Articulating Wall Mount for 22" to 43" Displays

PA740 Paramount™ Articulating Wall Mount for 22" to 43" Displays

Traducido por Google,

Los soportes de pared de la serie Paramount™ ofrecen funciones versátiles y multifuncionales. Con el PA740, puede extender la pantalla hasta 14,91" (379 mm) o retraerla por completo a tan solo 2,8" (71 mm) de la pared para lograr el ángulo de visión perfecto. El sistema Hook-and-Hang™ permite una instalación sencilla de la pantalla por parte de una sola persona. Una manija con trinquete proporciona una capacidad de bloqueo de inclinación para realizar ajustes rápidos en la cantidad de inclinación, lo que reduce el deslumbramiento y optimiza el ángulo de visión. La gestión de cables integrada protege, contiene y oculta los cables para lograr una instalación ordenada.

Características

  • Admite patrones de montaje VESA® de 100 x 100, 200 x 100 o 200 x 200 mm
  • Se extiende 14,91" (379 mm) desde la pared
  • Se retrae 2,80" (71 mm) para ahorrar espacio
  • +15/-5° de inclinación para ángulos de visión óptimos
  • ±5° de inclinación para nivelar la pantalla después de la instalación
  • Hasta ±90° de pivote
  • El diseño está listado por UL y probado hasta cuatro veces la capacidad de carga indicada.
  • Hook-and-Hang™, instalación de exhibición por una sola persona
  • Bloquee la pantalla en cualquier ángulo con la manija de trinquete
  • La gestión de cables integrada protege, contiene y oculta los cables para una instalación limpia y profesional.
  • Se monta sobre montantes de madera, hormigón, hormigón o bloques de hormigón.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
    • Mounting Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm ( 3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94, 7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 80lb (36.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +5 / -5
    • Distance from Wall; 3.27 - 15.37" (83 - 390mm)
    • Product Dimensions; 9.42 x 9.35 x 3.27 - 15.37" (239 x 237 x 83 - 390mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.45lb (2.67Kg)
    • Ship Dimensions; 10.63 x 3.23 x 11.77" (270.0 x 82.0 x 299.0mm)
    • UPC Code; 735029256090

    Variant ID: 34322261115011

    Variant SKU: PA740

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciapa740
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica