Publique sus productos
ECMUA Neptune™ Outdoor TV Ceiling Mount for 43" to 75" TVs

ECMUA Neptune™ Outdoor TV Ceiling Mount for 43" to 75" TVs

Traducido por Google,

Diseñado exclusivamente para televisores Neptune™ Outdoor, el soporte de techo resistente a la corrosión Peerless-AV® es la solución perfecta para aplicaciones al aire libre protegidas del viento. La pintura en polvo para exteriores y los herrajes de acero inoxidable brindan una solución de montaje adecuada para áreas que necesitan protección contra la corrosión. La placa de techo estilo catedral brinda opciones de montaje flexibles y las columnas de extensión ajustables permiten que todo el cableado pase desapercibido, a través del centro de la columna.

Características

  • Se monta sobre montantes de madera o concreto, lo que ofrece opciones versátiles para colocar el televisor.
  • La placa de techo tipo catedral se puede fijar a estructuras de techo con ángulos de 0° a 95°
  • La columna de extensión ajustable proporciona un ajuste vertical de 32,5" a 54,5" (826 a 1384 mm)
  • Pase fácilmente todo el cableado a través de la columna de extensión para una instalación limpia y ordenada.
  • Máximas posibilidades de visualización con un giro de 360º de lado a lado que crea infinitas posibilidades de visualización.
  • Diseño resistente a la corrosión y herrajes de acero inoxidable incluidos.
  • La inclinación IncreLok™ de -5°, 0°, 5°, 10°, 15° o 20° garantiza el área de visualización ideal
  • El patrón de montaje dedicado admite patrones de montaje VESA® de 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300 y 400 x 400 mm (el EPT650 opcional proporciona un patrón VESA® de hasta 600 x 400 mm, que se vende por separado)
  • Compatible con soporte de pared inclinable para TV para exteriores (EPT650) para adaptarse a patrones VESA® de hasta 600 x 400 mm
Especificaciones
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 13.04" x 32.50"-54.50" x 8.29" (331 x 826-1384 x 210mm)
    • Product Weight; 32.2lb (14.6kg)
    • Load Capacity; 175lb (79.4kg)
    • Finish; Outdoor Powder Coated
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 37.50" x 14.60" x 6.10" (953 x 371 x 155mm)
    • Package Ship Weight; 37.2lb (16.9kg)
    • Package UPC Code; 735029344421
    • Package Contents; Mount, Mounting Hardware and Fasteners

    Variant ID: 43199029837955

    Variant SKU: ECMUA

    Type: Outdoor

Especificaciones técnicas
  • Referenciaecmua
  • Familia de productoOutdoor Solutions
  • Grupo de productosOutdoor Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica