Publique sus productos
IM771PU DesignerSeries™ Articulating Mount with in-Wall Box for 42" to 90" Ultra-Thin Displays

IM771PU DesignerSeries™ Articulating Mount with in-Wall Box for 42" to 90" Ultra-Thin Displays

Traducido por Google,

El soporte articulado de Peerless-AV con una caja empotrada en la pared está diseñado para brindar una solución robusta para aplicaciones de bajo perfil o empotradas que requieren acceso a la energía y un amplio espacio para dispositivos electrónicos de AV. El soporte articulado se abre hacia afuera de la pared para brindar acceso a la parte posterior de la pantalla y a los componentes dentro de la caja empotrada en la pared. El IM771PU cumple con la ADA cuando se usa con pantallas de 2" de espesor o menos.
*Este rango de tamaño de pantalla es simplemente una guía para la selección de productos. Las pantallas más grandes que el rango de tamaño de pantalla pueden ser compatibles siempre que se encuentren dentro del patrón VESA® y el peso máximo del producto Peerless-AV®. †Diseñado para usar con pantallas de menos de 3" (76 mm) de profundidad. ‡La pantalla debe tener una superficie de montaje plana o los orificios de montaje deben estar en la superficie más posterior de la pantalla.

Características

  • Incluye soporte articulado con adaptadores VESA® de 800 x 400 mm
  • La placa adaptadora en forma de I ayuda a evitar el bloqueo de las conexiones en la parte posterior de la pantalla
  • El anillo de ajuste removible permite instalaciones previas a la construcción o de modernización.
  • La caja empotrada en la pared sin obstrucciones proporciona amplio espacio y accesibilidad al equipo.
  • Las placas de montaje extraíbles permiten que las terminaciones del cableado se realicen fuera de la caja para facilitar el proceso de instalación.
  • Hasta ±90° de giro de lado a lado
  • Se agregaron ±5° de inclinación para nivelar la pantalla después de la instalación sin el uso de herramientas
  • Hasta ±0,5" (13 mm) de ajuste vertical para nivelación posterior a la instalación y ajuste fino de altura
  • Las opciones de montaje horizontal o vertical aumentan la versatilidad de la pantalla.
  • El diseño de perfil bajo proporciona una solución compatible con ADA cuando se utiliza con pantallas de 2" de espesor o menos
  • Se instala entre centros de montantes de 16" (406 mm), en un solo montante o directamente en una abertura de panel de yeso.
  • Orificios para conductos de 3/4", 1,0", 1,25" y 1,5"
  • Dimensiones del recorte: 14,4" x 14,4" (365 x 365 mm)
  • El anillo de ajuste ajustable permite el uso de paneles de yeso de 3/8" a 3/4" de espesor.
  • Los orificios perforados brindan la posibilidad de montar hasta cuatro tomacorrientes de una sola banda; Compatible con la caja de conexiones RACO 420 o equivalente
  • Ubicaciones de bridas para cables integradas
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 90"
    • Product Dimensions (W x H x D); 32.25" x 16.94" x 5.84"-28.84" (819 x 430 x 148-733mm)
    • Product Weight; 35.0lb (15.9kg)
    • Load Capacity; Articulating Mount: 125lb (56.7kg) In-Wall Box: 25lb (11.3kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Articulating Mount: Black In-Wall Box: White Trim Ring: White
    • Mounting Pattern; 800 x 400mm (31.50" x 15.75")
    • Color; Articulating Mount: Black In-Wall Box: White Trim Ring: White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 20.50" x 7.00" x 35.00" (521 x 178 x 889mm)
    • Package Ship Weight; 39.6lb (18.0kg)
    • Package UPC Code; 735029334606
    • Package Contents; Articulating Mount, In-Wall Box, Trim Ring, (2) Mounting Plates, Wood Stud Mounting Hardware, (4) White Screw Caps

    Variant ID: 34037570633859

    Variant SKU: IM771PU

    Type: Display Mount Accessories

Especificaciones técnicas
  • Referenciaim771pu
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica