Publique sus productos
KIPC2500B-3 Portrait Back-to-Back Kiosks

KIPC2500B-3 Portrait Back-to-Back Kiosks

Traducido por Google,

Haga una declaración con el versátil quiosco de señalización digital de Peerless-AV. Diseñado para soportar dos pantallas comerciales ultradelgadas o más gruesas, este quiosco acentúa el aspecto elegante de las pantallas planas, al tiempo que proporciona un amplio espacio para integrar un reproductor multimedia, un sistema táctil interactivo, una cámara, etc., para crear una experiencia de quiosco interactivo completa. Junto con una amplia gama de opciones estéticas, esta línea modular de quioscos facilita la ejecución de cualquier estrategia publicitaria o de marca.

Características

  • Se adapta a pantallas comerciales ultradelgadas o más profundas de hasta 3" (76 mm) de espesor, al tiempo que acentúa el diseño delgado y curvo del quiosco.
  • Diseñado con aluminio arquitectónico y una placa base de acero de 3/8" que proporciona estabilidad, resistencia y resistencia a la corrosión.
  • Dos ventiladores controlados por termostato extraen silenciosamente el calor del interior del quiosco, lo que garantiza un flujo de aire adecuado.
  • Supresor de sobretensiones de seis salidas, aprobado por UL y cUL, con cable de 6' para proteger los componentes sensibles al voltaje contra sobretensiones dañinas
  • Los microajustes internos permiten un posicionamiento rápido de la pantalla dentro de la ventana del quiosco para una alineación al ras.
  • Las puertas seguras permiten un acceso cómodo a la pantalla, al reproductor multimedia y a otros componentes internos para una fácil instalación y mantenimiento.
  • Independiente o totalmente integrado con pantalla, componentes de audio, reproductor multimedia y componentes de entrada
  • Admite una amplia gama de opciones estéticas que incluyen múltiples colores, envolturas de vinilo, etc. para combinar mejor con el entorno o promover la estrategia de marca.
  • Preensamblado para simplificar la instalación de toda la solución.
  • El acabado de pintura en polvo de primera calidad y alto rendimiento protege la unidad y extiende la vida útil del producto.
  • Nota: El gabinete del quiosco no incluye vidrio de protección.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Color; Gloss Black or Silver
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Keyed
    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 55"
    • Screen Size; 40" to 55"
    • Weight Capacity; KIPC2540B-3(-S) KIPC2542B-3(-S) KIPC2543B-3(-S): 125lb (113kg) KIPC2546B-3(-S) KIPC2547B-3(-S) KIPC2548B-3(-S): 250lb (113kg) KIPC2549B-3(-S) KIPC2550B-3(-S) KIPC2555B-3(-S): 75lb (113kg)
    • Product Dimensions; KIPC2540B-3(-S) KIPC2542B-3(-S) KIPC2543B-3(-S): 28.00" x 72.24" x 18.00" (711 x 1835 x 457mm) KIPC2546B-3(-S) KIPC2547B-3(-S) KIPC2548B-3(-S): 31.00" x 72.24" x 18.00" (787 x 1835 x 457mm) KIPC2549B-3(-S) KIPC2550B-3(-S) KIPC2555B-3(-S): 34.00" x 78.24" x 19.00" (864 x 1987 x 483mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; KIPC2540B-3(-S): 199lb (90kg) KIPC2542B-3(-S): 196lb (89kg) KIPC2543B-3(-S): 195lb (88kg) KIPC2546B-3(-S): 204lb (93kg) KIPC2547B-3(-S):203b (92kg) KIPC2548B-3(-S): 201lb (91kg) KIPC2549B-3(-S): 230lb (104kg) KIPC2550B-3(-S): 229b (104kg) KIPC2555B-3(-S): 221lb (100kg)
    • Ship Dimensions; KIPC2540B-3(-S) KIPC2542B-3(-S) KIPC2543B-3(-S): 38.00" x 79.00" x 27.00" (965 x 2007 x 685mm) KIPC2546B-3(-S) KIPC2547B-3(-S) KIPC2548B-3(-S): 38.00" x 79.00" x 27.00" (965 x 2007 x 685mm) KIPC2549B-3(-S) KIPC2550B-3(-S) KIPC2555B-3(-S): 38.00" x 86.00" x 27.00" (965 x 2185 x 685mm)
    • UPC Codes; KIPC2540B-3: 735029319726 KIPC2542B-3: 735029319740 KIPC2543B-3: 735029319764 KIPC2540B-3-S: 735029319733 KIPC2542B-3-S:735029319757 KIPC2543B-3-S: 735029319771 KIPC2546B-3: 735029319788 KIPC2547B-3: 735029319801 KIPC2548B-3: 735029319825 KIPC2546B-3-S: 735029319795 KIPC2547B-3-S: 735029319818 KIPC2548B-3-S: 735029319832 KIPC2549B-3: 735029319849 KIPC2550B-3: 735029319863 KIPC2555B-3: 735029318590 KIPC2549B-3-S: 735029319856 KIPC2550B-3-S: 735029319870 KIPC2555B-3-S:735029318606

    Variant ID: 29193772531827, 34037323300995, 44726505898115, 44726505930883

    Variant SKU: KIPC2555B-3, KIPC2565B-3, KIPC2555B-S-3, KIPC2565B-S-3

    Type: Kiosk

Especificaciones técnicas
  • Referenciakipc2500b-3
  • Familia de productoKiosk Solutions
  • Grupo de productosPortrait Kiosks
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica