Publique sus productos
MOD-ACF-W Accessory Cover for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts, Square Ceiling Plate (MOD-CPF)

MOD-ACF-W Accessory Cover for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts, Square Ceiling Plate (MOD-CPF)

Traducido por Google,

La línea de montajes modulares Peerless-AV incluye una gama completa de productos que pueden satisfacer múltiples requisitos a partir de una cantidad limitada de SKU. Gracias a la universalidad de los componentes, configure su propia solución de montaje de proyector o pantalla plana personalizada perfecta para cualquier aplicación. La línea de montajes modulares se desarrolló teniendo en cuenta al instalador de AV profesional. Diseñada alrededor de un poste de 2" (50 mm) de diámetro, la línea es ideal para nuevos proyectos, así como para actualizar instalaciones existentes. La cubierta para accesorios MOD-ACF-W sirve como una solución estética y segura para cubrir la placa de techo cuadrada de la serie modular (MOD-CPF).

Características

  • Cubierta de accesorios para placa de techo cuadrada de la serie modular, MOD-CPF
Especificaciones
  • Product Specs

    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 6.92 x 8.07 x 1.2" (176 x 205 x 31mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.85lb (0.76kg)
    • Ship Dimensions; 6.25 x 6.0 x 9.625" (158.8 x 152.4 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029279334

    Variant ID: 34322262098051

    Variant SKU: MOD-ACF-W

    Type: Ceiling Plate

Especificaciones técnicas
  • Referenciamod-acf-w
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de productosModular Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica