Publique sus productos
FLOORPLATE MOD-ACF2 Modular Series Dual-Pole Cosmetic Cover FOR MODULAR SERIES SQUARE CEILING/

FLOORPLATE MOD-ACF2 Modular Series Dual-Pole Cosmetic Cover FOR MODULAR SERIES SQUARE CEILING/

Traducido por Google,

La serie de montaje modular de Peerless-AV incluye una gama completa de productos para satisfacer múltiples requisitos con una cantidad limitada de componentes. La universalidad de los componentes le permite configurar su propia solución de montaje de proyector o pantalla plana personalizada perfecta para cualquier aplicación. La serie de montaje modular se desarrolló teniendo en cuenta al instalador de AV profesional con un poste de soporte de 2" (5 mm) de diámetro que se puede cortar fácilmente a la longitud deseada en el lugar de trabajo, lo que lo hace ideal para nuevos proyectos y para actualizar instalaciones existentes. La cubierta de accesorios MOD-ACF proporciona tanto estética como una cubierta segura para la placa de techo cuadrada de la serie modular (MOD-CPF).

Características

  • Cubierta de accesorios para placa de suelo/techo de la serie modular, MOD-CPF2
Especificaciones
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions;8.04 x 1.22 x 8.05" (204 x 31 x 204mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.5lb (0.68kg)
    • Ship Dimensions;6 x 5.19 x 9.63" (152.4 x 131.8 x 244.6mm)
    • UPC Code; 735029301103

    Variant ID: 34322262065283

    Variant SKU: MOD-ACF2

    Type: Modular

Especificaciones técnicas
  • Referenciamod-acf2
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de productosModular Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica