Publique sus productos
MOD-AUB U-Bolt Adaptor Accessory for Modular Series Square Ceiling Plate (MOD-CPF) and Cathedral Ceiling Plate (MOD-CPC)

MOD-AUB U-Bolt Adaptor Accessory for Modular Series Square Ceiling Plate (MOD-CPF) and Cathedral Ceiling Plate (MOD-CPC)

Traducido por Google,

La línea de montajes modulares Peerless-AV incluye una gama completa de productos que pueden satisfacer múltiples requisitos a partir de una cantidad limitada de SKU. Gracias a la universalidad de los componentes, configure su propia solución de montaje de proyector o pantalla plana personalizada perfecta para cualquier aplicación. La línea de montajes modulares se desarrolló teniendo en cuenta al instalador de AV profesional. Diseñada alrededor de un poste de 2" (50 mm) de diámetro, la línea es ideal para nuevos proyectos, así como para actualizar instalaciones existentes. El MOD-AUB sirve como accesorio para instalar en tuberías, cerchas, mini vigas en I y otros materiales de construcción.

Características

  • Sujeta con abrazaderas caños, cerchas, mini vigas en I y otros materiales de construcción de entre 1,5" y 3,3" (40 y 85 mm) de diámetro
  • Se adapta a MOD-CPC y MOD-CPF
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 264lb (119.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.65lb (0.75kg)
    • Ship Dimensions;6.25 x 6 x 9.625" (158.8 x 152.4 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029269908

    Variant ID: 34322261835907

    Variant SKU: MOD-AUB

    Type: Adaptor Accessory

Especificaciones técnicas
  • Referenciamod-aub
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica