Publique sus productos
MOD-CPC-W Cathedral Ceiling Plate for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

MOD-CPC-W Cathedral Ceiling Plate for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

Traducido por Google,

La línea de montajes modulares Peerless-AV incluye una gama completa de productos que pueden satisfacer múltiples requisitos a partir de una cantidad limitada de SKU. Gracias a la universalidad de los componentes, configure su propia solución de montaje de proyector o pantalla plana personalizada perfecta para cualquier aplicación. La línea de montajes modulares se desarrolló teniendo en cuenta al instalador AV profesional. Diseñada alrededor de un poste de 2" (50 mm) de diámetro, la línea es ideal para nuevos proyectos, así como para actualizar instalaciones existentes. El MOD-CPC-W ofrece una solución para el montaje directo sobre vigas de madera y hormigón, que se adapta a instalaciones en techos en ángulo.

Características

  • Capacidad máxima de peso de 264 lb (119,7 kg)
  • Se monta en techos de hormigón y vigas de madera.
  • La placa de techo tipo catedral se puede inclinar hasta ±60° para usarla con techos abovedados o inclinados.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 8.85" x 4.64" x 3.93" (225 x 118 x 100mm)
    • Product Weight; 1.5lb (0.6kg)
    • Load Capacity; 264lb (119.7kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Color; White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 9.62" x 6.25" x 6.00" (244 x 158 x 152mm)
    • Package Ship Weight; 2.5lb (1.1kg)
    • UPC Code; 735029270102
    • Package Contents; Cathedral Ceiling Plate, Mounting Hardware

    Variant ID: 34322261737603

    Variant SKU: MOD-CPC-W

    Type: Adaptor Accessory

Especificaciones técnicas
  • Referenciamod-cpc-w
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica