Publique sus productos
MOD-CPF2 Modular Dual Pole Ceiling / Floor Plate for wood or concrete ceilings or floors

MOD-CPF2 Modular Dual Pole Ceiling / Floor Plate for wood or concrete ceilings or floors

Traducido por Google,

La línea de montajes modulares Peerless-AV incluye una gama completa de productos que pueden satisfacer múltiples requisitos con una cantidad limitada de componentes. Gracias a la universalidad de los componentes, puede configurar su propia solución de montaje de proyector o pantalla plana personalizada perfecta para cualquier aplicación. La línea de montajes modulares se desarrolló teniendo en cuenta al instalador de AV profesional. Diseñada alrededor de un poste de 2" (50 mm) de diámetro, la línea es ideal para proyectos nuevos y para actualizar instalaciones existentes.

Características

  • Capacidad máxima de peso de 422 lb (192 kg) cuando se utiliza como soporte de techo
  • Se monta en techos o pisos de hormigón y vigas de madera.
  • Placa de techo/piso plana de alta resistencia
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 422lb (191kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 7.75 X 3.94 X 7.48" (197 X 100 X 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (1.8kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 4.25 x 12.63" (254.0 x 108.0 x 320.8mm)
    • UPC Code; 735029301127

    Variant ID: 34322261672067

    Variant SKU: MOD-CPF2

    Type: Modular

Especificaciones técnicas
  • Referenciamod-cpf2
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de productosModular Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica