Publique sus productos
MOD-CPI2 Modular Dual Pole I-beam Ceiling Plate for I-beams between 3-3/8" to 9-7/8" wide

MOD-CPI2 Modular Dual Pole I-beam Ceiling Plate for I-beams between 3-3/8" to 9-7/8" wide

Traducido por Google,

La serie de montaje modular de Peerless-AV incluye una gama completa de productos para satisfacer múltiples requisitos con una cantidad limitada de componentes. La universalidad de los componentes le permite configurar su propia solución de montaje de proyector o pantalla plana personalizada perfecta para cualquier aplicación. La serie de montaje modular se desarrolló teniendo en cuenta al instalador de AV profesional con un poste de soporte de 2" (50 mm) de diámetro que se puede cortar fácilmente a la longitud deseada en el lugar de trabajo, lo que lo hace ideal para nuevos proyectos y para actualizar instalaciones existentes. La solución MOD-CPI2 se puede conectar a vigas en I y proporciona una capacidad de ajuste total para adaptarse a anchos de entre 3-3/8" (85 mm) y 9-7/8" (250 mm).

Características

  • Capacidad de peso de 422 lb (192 kg)
  • Inclinación hasta ±45°
  • Ajustable para adaptarse a vigas en I de 3-3/8" (85 mm) a 9-7/8" (250 mm)
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 422lb (192kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt: ±45°
    • Product Dimensions; 9.84 X 7.73 X 7.81" (250 X 196 X 198mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 8lb (3.64kg)
    • Ship Dimensions; 10.25 x 8.25 x 10.25" (260.4 x 209.6 x 260.4mm)
    • UPC Code; 735029301134

    Variant ID: 34322261606531

    Variant SKU: MOD-CPI2

    Type: Modular

Especificaciones técnicas
  • Referenciamod-cpi2
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de productosModular Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica