Publique sus productos
MOD-FPS2KIT150-B Modular Dual Pole Ceiling Mount Kit for 46" to 90" Displays

MOD-FPS2KIT150-B Modular Dual Pole Ceiling Mount Kit for 46" to 90" Displays

Traducido por Google,

La línea de montajes modulares Peerless-AV incluye una gama completa de productos que pueden satisfacer múltiples requisitos a partir de una cantidad limitada de SKU. Gracias a la universalidad de los componentes, puede configurar su propia solución de montaje de proyector o pantalla plana personalizada perfecta para cualquier aplicación. La línea de montajes modulares se desarrolló teniendo en cuenta al instalador de AV profesional. Diseñada en torno a un poste de 2" (50 mm) de diámetro, la línea es ideal para nuevos proyectos, así como para actualizar instalaciones existentes. El MOD-FPS2KIT150(-B) es un kit con todas las funciones que elimina las dudas sobre qué componentes se necesitan para crear el soporte de techo para pantalla plana perfecto.

Características

  • Rango de inclinación de +20/-5
  • Postes cromados o con revestimiento de polvo negro
  • Caída de poste de 1,5 m (59")
  • La placa de techo plana se monta sobre vigas de madera o techos de hormigón.
  • Capacidad máxima de peso de 211 lb (96 kg) (por pantalla, con hasta 2 pantallas en configuración consecutiva)
  • Patrón VESA universal desde 200x200 hasta 600x400
Especificaciones
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 200, 300 X 200, 300, 400 X 200, 400 X 300, 400, 600X400
    • Mounting Pattern; 600 X 400mm (23.620 X 15.750")
    • Weight Capacity; 211lb (96kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non Security Hardware
    • Tilt; +20/-5
    • Product Dimensions; 24.57 X 64.04 X 7.48" (624 X 1627 X 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 36.3lb (16.5kg)
    • UPC Code; 735029301820

    Variant ID: 34322261311619

    Variant SKU: MOD-FPS2KIT150-B

    Type: Modular

Especificaciones técnicas
  • Referenciamod-fps2kit150-b
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de productosModular Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica