Publique sus productos
MOD-UNL2 Modular Series Dual-Pole  Large Universal Adaptor

MOD-UNL2 Modular Series Dual-Pole Large Universal Adaptor

Traducido por Google,

La serie de montaje modular de Peerless-AV incluye una gama completa de productos para satisfacer múltiples requisitos con una cantidad limitada de componentes. La universalidad de los componentes le permite configurar su propia solución de montaje de proyector o pantalla plana personalizada perfecta para cualquier aplicación. La serie de montaje modular se desarrolló teniendo en cuenta al instalador de AV profesional con un poste de soporte de 2" (50 mm) de diámetro que se puede cortar fácilmente a la longitud deseada en el lugar de trabajo, lo que lo hace ideal para nuevos proyectos y para actualizar instalaciones existentes. El MOD-UNL2 proporciona un ajuste de pantalla adicional para los modelos MOD-FPMS2 y MOD-FPMD2.

Características

  • Compatible con soportes de pantalla única MOD-FPMS y de pantalla doble MOD-FPMD
  • Patrón VESA universal desde 300x200 hasta 600x400
  • Capacidad máxima de peso de 211 lb (96 kg)
Especificaciones
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 300 X 200, 300, 400 X 200 400 X 300, 400, 600X400
    • Weight Capacity; 211lb (96kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 600x400mm (23.62x15.75")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +20/-5
    • Product Dimensions; 24.57 X 16.54 X 0.84" (624 X 420 X 21mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (1.82kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 1.38 x 24.5" (152.4 x 35.1 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029301172

    Variant ID: 34322261246083

    Variant SKU: MOD-UNL2

    Type: Modular

Especificaciones técnicas
  • Referenciamod-unl2
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de productosModular Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica