Publique sus productos
KOP2555-XHB-EUK Outdoor Smart City Kiosks

KOP2555-XHB-EUK Outdoor Smart City Kiosks

Traducido por Google,

Reemplace la señalización estática con el galardonado Smart City Kiosk de Peerless-AV para lograr una mayor participación del público y actualizaciones sin inconvenientes de contenido digital en cualquier momento y lugar. Con un enfoque en la funcionalidad y la estética, el Smart City Kiosk está diseñado para ser moderno, accesible, práctico y soportar los rigores del uso diario. La instalación es fácil sin la necesidad de grúas o montacargas, y la puerta trasera con cerradura ofrece un acceso rápido a la pantalla para mantenimiento. La pantalla para exteriores de alto brillo Xtreme™ de 49" o 55" incluida ofrece una resolución Full HD1080p para una imagen brillante y nítida, incluso con luz solar directa. Una superposición táctil IR de 10 puntos opcional hace que el kiosco sea interactivo para todos los usuarios. El Smart City Kiosk de Peerless-AV, apto para todo tipo de clima, es ideal para compartir información de la comunidad, viajes y detalles del clima, así como orientación, publicidad, entretenimiento y más.

Características

  • Incluye pantalla exterior de alto brillo Xtreme TM de 49" (XHB492) o 55" (XHB552) de Peerless-AV ® para ofrecer máxima flexibilidad
  • Diseño elegante y minimalista que cubre, protege y ventila la pantalla y el equipo.
  • No se necesita una capa adicional de vidrio entre la pantalla y el gabinete, lo que reduce el deslumbramiento.
  • Viento probado hasta 140 mph
  • Agregue fácilmente componentes tecnológicos adicionales para una funcionalidad mejorada, como superposiciones táctiles IR, cámaras, enrutadores, antenas y más
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 222lb (101kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Key Lock
    • Product Dimensions; 35.38x82.34x8.50" (898x2091x216mm)
    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 55"
    • Mounting Pattern; 400x400mm (15.75x15.75")

    Package Specs

    • Shipping Weight; 366.51lb (315kg)
    • Ship Dimensions; 27 x 95 x 38" (685.8 x 2,413.0 x 965.2mm)
    • UPC Code; 735029324119

    Variant ID: 34369855881347

    Variant SKU: KOP2555-XHB-EUK

    Type: outdoor: Kiosk

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoutdoor-smart-city-kiosks
  • Familia de productoOutdoor Solutions
  • Grupo de productosOutdoor Kiosks
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica