Publique sus productos
PF632 Paramount™ Flat Wall Mount for 22" to 43" Displays

PF632 Paramount™ Flat Wall Mount for 22" to 43" Displays

Traducido por Google,

Los soportes de pared de la serie Paramount™ ofrecen funciones versátiles y multifuncionales. En el caso del modelo PF632, el diseño de perfil bajo permite colocar la pantalla a solo 0,64" (16 mm) de la pared. El sistema Hook-and-Hang™ permite una instalación sencilla de la pantalla por parte de una sola persona.

*Este rango de tamaño de pantalla es simplemente una guía para la selección de productos. Las pantallas más grandes que el rango de tamaño de pantalla pueden ser compatibles siempre que cumplan con el patrón VESA® y el peso máximo del producto Peerless-AV®.

Características

  • Admite patrón de montaje VESA de 100, 200 x 100 o 200 x 200 mm
  • El diseño delgado coloca la pantalla a solo 0,64" (16 mm) de la pared
  • El adaptador de pantalla simplemente se desliza en la placa de pared para una instalación rápida y sencilla
  • Incluye todos los accesorios necesarios para su fijación a la pared y a la pantalla.
  • El diseño está listado por UL y probado hasta cuatro veces la capacidad de carga indicada.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200
    • Mounting Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm (3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94, 7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 80lb (36.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 0.73" (19mm)
    • Product Dimensions; 8.74 x 8.74 x 0.64" (222 x 222 x 16mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.85lb (1.29kg)
    • Ship Dimensions; 10.83 x 1.81 x 10.79" (275.1 x 46.0 x 274.1mm)
    • UPC Code; 735029254386

    Variant ID: 34322260983939

    Variant SKU: PF632

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciapf632
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica