Publique sus productos
PF640 Paramount™ Universal Flat Wall Mount for 32" to 46" Displays

PF640 Paramount™ Universal Flat Wall Mount for 32" to 46" Displays

Traducido por Google,

Los soportes de pared de la serie Paramount™ ofrecen funciones versátiles y multifuncionales. En el caso del modelo PF640, el diseño de perfil bajo permite colocar la pantalla a tan solo 1,26" (32 mm) de la pared. El sistema Hook-and-Hang™ permite una instalación sencilla de la pantalla por parte de una sola persona. Los adaptadores Easy-Glide™ se enganchan a la placa de pared para una instalación rápida, sencilla y segura. Después de la instalación, logre una colocación perfecta de la pantalla con capacidades de ajuste de lado a lado.

Características

  • El soporte universal se adapta a pantallas con patrones de montaje de hasta 450 x 305 mm (17,72" de ancho x 12,01" de alto) y admite patrones de montaje VESA de hasta 400 x 300 mm
  • El diseño de perfil bajo sostiene una pantalla de solo 1,26" (32 mm)
  • Ajuste de pantalla horizontal hasta 6,00" (152 mm) para centrar la pantalla en la pared
  • Las opciones de montaje horizontal y vertical aumentan la versatilidad de la instalación. Verifique las dimensiones de la pantalla con la placa de pared cuando se use en modo vertical*
  • Incluye todos los accesorios necesarios para su fijación a la pared y a la pantalla.
  • El diseño está listado por UL y probado hasta cuatro veces la capacidad de carga indicada.
  • Funciona con pantallas más delgadas, como OLED
  • * Requiere que se retire la pantalla y se restablezca en el soporte
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 40"
    • VESA Pattern; 400 x 300
    • Mounting Pattern; 450 x 305mm (17.72 x 12.01")
    • Weight Capacity; 100lb (45kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.26" (32mm)
    • Product Dimensions; 19.37 X 12.81 X 1.26" (492 X 325 X 32mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.2lb (2.3kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 1.57 x 21.69" (272.0 x 39.9 x 550.9mm)
    • UPC Code; 735029252344

    Variant ID: 29193745399923

    Variant SKU: PF640

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciapf640
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica