Publique sus productos
PF650 Paramount™ Universal Flat Wall Mount for 39" to 75" Displays

PF650 Paramount™ Universal Flat Wall Mount for 39" to 75" Displays

Traducido por Google,

Los soportes de pared de la serie Paramount™ ofrecen funciones versátiles y multifuncionales. En el modelo PF650, el diseño de perfil bajo permite colocar la pantalla a solo 1,26" (32 mm) de la pared. El sistema Hook-and-Hang™ permite una instalación sencilla de la pantalla por parte de una sola persona. Los adaptadores Easy-Glide™ se enganchan a la placa de pared para una instalación rápida, sencilla y segura. Consiga una colocación perfecta de la pantalla con el ajuste de lado a lado después de la instalación.

Características

  • El soporte universal se adapta a pantallas con patrones de montaje de hasta 742 x 405 mm (29,23" de ancho x 15,95" de alto) y admite patrones VESA® de hasta 600 x 400 mm
  • El diseño de perfil bajo sostiene una pantalla de solo 1,26" (32 mm)
  • Ajuste de pantalla horizontal hasta 8,00" (203 mm) para centrar la pantalla en la pared
  • El diseño está listado por UL y probado hasta cuatro veces la capacidad de carga indicada.
  • Incluye todos los accesorios necesarios para su fijación a la pared y a la pantalla.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 742 x 405mm (29.23" x 15.95")
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.25" (32mm)
    • Product Dimensions; 30.19" x 10.71" x 1.25" (767 x 272 x 32mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.15lb (3.24kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 1.57 x 33.19" (272.0 x 39.9 x 843.0mm)
    • UPC Code; 735029255017

    Variant ID: 34322260918403

    Variant SKU: PF650

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciapf650
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica