Publique sus productos
PJF2-UNV PJF2 Projector Mount for Multimedia Projectors up to 50lb (22kg)

PJF2-UNV PJF2 Projector Mount for Multimedia Projectors up to 50lb (22kg)

Traducido por Google,

El Vector Pro™ II ofrece una apariencia limpia con sus capacidades de administración de cables. El conector de columna de extensión incluido incorpora rutas internas de administración de cables que mantienen los cables antiestéticos ocultos a la vista. El soporte también cuenta con una placa de techo, diseño de rótula, posicionamiento multidireccional (balanceo, inclinación y guiñada) para una alineación adecuada de la imagen y hardware de seguridad preinstalado en cada punto de conexión. Este soporte para proyector es perfecto para usar en aulas, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes o en cualquier lugar donde se necesite montar un proyector. El Vector Pro™ II se puede montar al ras del techo o en la pared. También se puede montar utilizando una columna de extensión de 1-1/2" (38 mm) de diámetro o una varilla roscada de 1/2" (38 mm).

Características

  • Tornillos de seguridad preinstalados en todos los puntos de conexión.
  • Mecanismo de liberación rápida para facilitar el mantenimiento del proyector.
  • Cuenta con un orificio de acceso para cables de 1-1/2" (38 mm) que permite pasar los cables a través del soporte del proyector fuera de la vista.
  • El diseño premontado reduce el tiempo de instalación.
  • Placa de techo estructural incluida para aplicaciones de montaje empotrado.
  • La placa adaptadora universal Spider® se extiende hasta 17,63" (448 mm) para adaptarse a la mayoría de los modelos de proyectores
  • Especificaciones: Inclinación: ±15° Balanceo: ±15° Giro: 360° (Todos con bloqueo positivo en cualquier grado)
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Roll; +5°/-15°
    • Tilt; +5°/-15°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Distance from Ceiling; 4.23" - 7.23" (107 - 184mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 8.5-17.63" x 4.23-7.73" x 8.5-17.63" (216-448 x 107-196 x 216-448 mm)
    • Product Weight; 3.08lb (1.4kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.1lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 6.75 x 3 x 14.25" (171.5 x 76.2 x 362.0mm)
    • UPC Code; 735029235545

    Variant ID: 34322260459651

    Variant SKU: PJF2-UNV

    Type: Projector Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciapjf2-unv
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosProjector Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica