Publique sus productos
PLP-UNM Universal I-Shaped Adaptors for 22" to 50" Displays

PLP-UNM Universal I-Shaped Adaptors for 22" to 50" Displays

Traducido por Google,

Los adaptadores universales en forma de I ofrecen compatibilidad de montaje para pantallas de tamaño mediano a grande que pesen hasta 15 lb (68,2 kg). El nuevo diseño en forma de I se ha creado para ayudar a evitar el bloqueo de las ubicaciones de entrada de señal y alimentación de la pantalla, lo que hace que la instalación sea rápida y sencilla. Para mayor compatibilidad, los adaptadores en forma de I están diseñados para conectarse a muchos soportes Peerless-AV® utilizando un patrón de montaje VESA® 1 x 1 mm o PLP. Monte su pantalla con confianza sabiendo que el hardware de seguridad incluido ayudará a prevenir robos.

Características

  • Diseñado para evitar el bloqueo de las entradas de señal y alimentación de la pantalla.
  • Construcción de acero laminado en frío de gran calibre.
  • Provisto de hardware de seguridad para montaje en pantalla para una eficaz disuasión contra robos.
  • Se requiere ACC-M1020 cuando se realiza el montaje según el patrón de montaje PLP de Peerless-AV (se vende por separado)
  • Compatible con muchos soportes de pantalla Peerless-AV® (los soportes se venden por separado)
  • Los adaptadores universales en forma de I se adaptan prácticamente a cualquier pantalla que pese hasta 150 lb (68,2 kg) (la capacidad de montaje real puede ser menor)
  • Funciona en orientación horizontal o vertical.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 50"
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75 x 15.75")
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 19.25 X 13.75 X 1.18" (489 X 349 X 30mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.21lb (4kg)
    • Ship Dimensions; 5.5 x 1.25 x 25.62" (139.7 x 31.8 x 650.7mm)
    • UPC Code; 735029244851

    Variant ID: 29193747398771

    Variant SKU: PLP-UNM

    Type: Mount Adapter Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciaplp-unm
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica