Publique sus productos
KIPC2555B-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks

KIPC2555B-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks

Traducido por Google,

Dé un toque distintivo con el versátil quiosco de señalización digital de Peerless-AV. Diseñado para dos pantallas comerciales ultrafinas o más gruesas, este quiosco realza la estética elegante de las pantallas planas, a la vez que ofrece amplio espacio para integrar un reproductor multimedia, un sistema táctil interactivo, una cámara, etc., creando una experiencia interactiva completa. Combinada con una amplia gama de opciones estéticas, esta línea modular de quioscos facilita la ejecución de cualquier estrategia publicitaria o de marca.

Características del producto

  • Se adapta a pantallas comerciales ultradelgadas o más profundas de hasta 3" (76 mm) de espesor, al tiempo que acentúa el diseño delgado y curvo del quiosco.
  • Diseñado con aluminio arquitectónico y una placa base de acero de 3/8" que proporciona estabilidad, resistencia y resistencia a la corrosión.
  • Dos ventiladores controlados por termostato extraen silenciosamente el calor del interior del quiosco, lo que garantiza un flujo de aire adecuado.
  • Supresor de sobretensiones de seis salidas, aprobado por UL y cUL con cable de 6' para proteger los componentes sensibles al voltaje contra sobretensiones dañinas
  • Los microajustes internos permiten un posicionamiento rápido de la pantalla dentro de la ventana del quiosco para una alineación al ras.
  • Las puertas seguras permiten un acceso cómodo a la pantalla, al reproductor multimedia y a otros componentes internos para una fácil instalación y mantenimiento.
  • Independiente o totalmente integrado con pantalla, componentes de audio, reproductor multimedia y componentes de entrada
  • Admite una amplia gama de opciones estéticas que incluyen múltiples colores, envolturas de vinilo, etc. para combinar mejor con el entorno o promover la estrategia de marca.
  • Preensamblado para simplificar la instalación de toda la solución
  • El acabado de pintura en polvo de primera calidad y alto rendimiento protege la unidad y extiende la vida útil del producto.
  • Nota: El gabinete del quiosco no incluye vidrio de cubierta.
Especificaciones
  • Technical Information

    Display Size Supported 55"

    Orientation Portrait

    Maximum Load Capacity 125 lb

    Application/Usage

    • Kiosk
    • Digital Signage
    • Display
    • Flat Panel Display
    • Media Player
    • Camera
    • Commercial
    • Advertising

    Features

    • Powder Coated
    • Adjustable Height
    • Adjustable Depth
    • Lockable
    • Corrosion Resistant
    • Internal Component Tray
    • Flat Base
    • Keyed Alike Lock


    Physical Characteristics

    Color Family Black 

    Product Color Black

    Finishing Powder Coated

    Product Material

    • Aluminum
    • Steel

    Form FactorFloor Fixed/Freestanding

    Height 78.2" Width34" Depth19" Weight (Approximate)181 lb

    Miscellaneous

    Package Contents

    • Kiosk Enclosure
    • Display Mount
    • Installation Instructions
    • Mounting Hardware

    Certifications & Standards ADA

    Country of Origin United States

    Manufacturer Product Class Portrait

    TAA Compliant Yes

    Assembly Required No

    Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

    Limited Warranty 5 Year

    Additional Warranty Information 5 years on metal components, 1 year on electronic components

Especificaciones técnicas
  • Referenciaportrait-back-to-back-kiosks-kipc2555b-3
  • Familia de productoKiosk Solutions
  • Grupo de productosPortrait Kiosks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica