Publique sus productos
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided

    KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided

    Traducido por Google,

    Dé un toque distintivo con el versátil quiosco de señalización digital de Peerless-AV. Diseñado para dos pantallas comerciales ultrafinas o más gruesas, este quiosco realza la estética elegante de las pantallas planas, a la vez que ofrece amplio espacio para integrar un reproductor multimedia, un sistema táctil interactivo, una cámara, etc., creando una experiencia interactiva completa. Combinada con una amplia gama de opciones estéticas, esta línea modular de quioscos facilita la ejecución de cualquier estrategia publicitaria o de marca.

    Características del producto

    • El diseño elegante y estilizado permite la máxima flexibilidad de ubicación.
    • Diseñado con acero americano, que proporciona estabilidad, resistencia y resistencia a la corrosión para cualquier ambiente interior.
    • La base rectangular plana puede ser independiente o atornillada al piso para mayor seguridad.
    • Guarde el reproductor multimedia y los cables de forma ordenada para un acabado profesional con la bandeja de componentes interna
    • Los ventiladores de extracción silenciosos controlados por termostato garantizan que los componentes internos funcionen a la temperatura indicada por el fabricante.
    • Supresor de sobretensiones de seis salidas, aprobado por UL y cUL con cable de 6' para proteger los componentes sensibles al voltaje contra sobretensiones dañinas
    • Los microajustes internos permiten un posicionamiento rápido de la pantalla dentro de la ventana del quiosco para una alineación al ras.
    • Las puertas seguras de dos niveles permiten un acceso cómodo a la pantalla, al reproductor multimedia y a otros componentes internos para una fácil instalación y mantenimiento.
    • El acabado de pintura en polvo de primera calidad y alto rendimiento protege la unidad y extiende la vida útil del producto durante años.
    • Independiente o totalmente integrado con pantalla, componentes de audio, reproductor multimedia y componentes de entrada
    • También está disponible una amplia gama de opciones estéticas personalizadas; las opciones incluyen acabados de color personalizados, logotipos de vinilo, envolturas, etc.
    • Nota: El gabinete del quiosco no incluye vidrio de cubierta.
    Especificaciones
    • Technical Information

      Display Size Supported 55"

      Orientation Portrait

      Maximum Load Capacity123.46 lb

      Application/Usage

      • Kiosk
      • Digital Signage
      • Display
      • Flat Panel Display
      • Media Player
      • Camera

      Features

      • Powder Coated
      • Corrosion Resistant
      • Cooling Fan


      Physical Characteristics

      Color Family Silver Product 

      Color Silver

      Product Material Steel

      Form Factor Floor Fixed/Freestanding

      Height 78.2" Width 34" Depth 20.5" Weight (Approximate)192 lb

      Miscellaneous

      Package Contents

      • Portrait Kiosk
      • Display Mount
      • Installation Instructions
      • Mounting Hardware

      Additional Information

      • Minimum to Maximum Screen Size: 55" to 55"
      • Weight Capacity: 125lb (56kg)

      Certifications & Standards ADA

      Country of Origin United States

      Manufacturer Product Class Portrait

      TAA Compliant Yes

      Assembly Required Yes

      Environmentally Friendly Yes

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      Limited Warranty 5 Year

      Additional Warranty Information 5 years on metal components, 1 year on electronic components

      SKU: KIPC2555-S

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaportrait-kiosks-single-sided-kipc2555-s
    • Familia de productoKiosk Solutions
    • Grupo de productosPortrait Kiosks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica