Publique sus productos
RMI2C Rotational Mount Interface for Carts and Stands

RMI2C Rotational Mount Interface for Carts and Stands

Traducido por Google,

El RMI2C le permite rotar una pantalla de orientación horizontal a vertical con solo tirar de la palanca accionada por resorte, lo que elimina la molestia de tener que quitar la pantalla del soporte. Esta interfaz de montaje permite almacenar la pantalla en un carrito o soporte en posición vertical, lo que ahorra espacio y protege la pantalla de daños accidentales. Además, el RMI2C permite rotar fácilmente una pantalla y configurarla en incrementos de 15 grados dentro de 360 ​​grados, y es compatible con una variedad de carritos y soportes Peerless-AV®. Ideal para pantallas de señalización digital estándar o creativa, el RMI2C permite un posicionamiento infinito de la pantalla.

Características

  • Gire de orientación horizontal a vertical sin quitar la pantalla
  • El ángulo de giro se puede bloquear en incrementos de 15°, lo que crea infinitas posibilidades de posicionamiento de la pantalla.
  • La pantalla se puede girar 360° sin impedimentos, sin necesidad de herramientas
  • La palanca con resorte a prueba de manipulaciones y cordón de tracción hace que ajustar la posición de la pantalla sea sencillo.
  • El diseño de perfil bajo agrega menos de 1" a cualquier aplicación
  • Compatible con los siguientes carros y soportes Peerless-AV®: SR560M, SR575M, SS560F, SS575K, FPZ-600 y FPZ-670
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 175lb (79.4kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Roll; 360
    • Product Dimensions; 0" (0mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.15lb (3.24kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 1.75 x 20" (254.0 x 44.5 x 508.0mm)
    • UPC Code; 735029315445

    Variant ID: 29193752608883

    Variant SKU: RMI2C

    Type: Cart / Stand Accessories

Especificaciones técnicas
  • Referenciarmi2c
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica